제품 게시
HAFELE Ceramic Hob Plus 3C Plus

HAFELE Ceramic Hob Plus 3C Plus

HAFELE_Ceramic-Hob_Plus-3C-Plus _495.06.171
사양
  • • 3 Cooking zones: Front left Ø200 mm (1,800 W) Rear left Ø165 mm (1,200 W) Front right Ø200 mm (1,000/2,200 W) • Touch control • Safety lock • 7 Stages power settings • Timer 1-99 minutes • Warming function, Pause function • Operating time limitation, Residual heat indicator
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Ceramic-Hob_Plus-3C-Plus
  • 제품군Hob
  • 제품분류Ceramic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)520
  • 깊이(mm)590
관련성
  • 주 재료유리
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment