제품 게시
HAFELE Gas Hob Finlo Plus

HAFELE Gas Hob Finlo Plus

HAFELE_Gas-Hob_Finlo-Plus _495.06.164
사양
  • • 3 Burners: Left and right 5 kW, Middle 2 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Gas-Hob_Finlo-Plus
  • 제품군Hob
  • 제품분류Gas
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)860
  • 깊이(mm)510
관련성
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment