제품 게시
HAFELE Gas Hob Vega Plus

HAFELE Gas Hob Vega Plus

HAFELE_Gas-Hob_Vega-Plus _495.06.185
사양
  • • 2 Burners: Left 5.0 kW, Right 5.0 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Fully brass burners • Cast iron pan support • Metal knob • Matt enamel drip pan • Bottom-air injection
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Gas-Hob_Vega-Plus
  • 제품군Hob
  • 제품분류Gas
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)155
  • 너비(mm)780
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment