당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Bolt Anchors 8.8 (Support Collapsed And Hoisting)

문서 번호: boutankers_8_8
제조 업체: Hakron
제품군: boutankers
제품 그룹: boutankers
너비 (mm): 16
높이 (mm): 36
깊이 (mm): 16
게시 날짜: 2017-05-10
판 번호: 1
유형: 조립식 (다중 개체)
다운로드 (5)
The Boutanker transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor.


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계: Netherlands
제조: Netherlands
무게순 (Kg): 0.08

BIMobject 카테고리: 건축 자재 - 강화
IFC 분류: Object
Uniclass 1.4 코드: JE3
Uniclass 1.4 설명: Reinforcement
Uniclass 2.0 코드: PR-97-72
Uniclass 2.0 설명: Reinforcement
Uniclass 2015 코드: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 설명: Reinforcement
NBS Reference 코드: 97-72
NBS Reference 설명: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
OmniClass 번호: 23-13 31 21 11 21
OmniClass 제목: Reinforcement Accessories
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®