당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Comax QD Cuttings Tray (Reinforcement Systems)

문서 번호: comax_stekkenbakken_QD
제조 업체: Hakron
제품군: Comax
제품 그룹: QD
너비 (mm): 240
높이 (mm): 150
깊이 (mm): 1250
게시 날짜: 2017-04-11
판 번호: 1
유형: 조립식 (다중 개체)
다운로드 (2)
Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons.
The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged.

The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계: Netherlands
제조: Netherlands

BIMobject 카테고리: 건축 자재 - 강화
IFC 분류: Object
Uniclass 1.4 코드: JE3
Uniclass 1.4 설명: Reinforcement
Uniclass 2.0 코드: PR-97-72
Uniclass 2.0 설명: Reinforcement
Uniclass 2015 코드: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 설명: Reinforcement
NBS Reference 코드: 97-72
NBS Reference 설명: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
OmniClass 번호: 23-13 31 21 11 21
OmniClass 제목: Reinforcement Accessories
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®