제품 게시
Hakron Shear dowel HLD

Hakron Shear dowel HLD

The dowel are horizontal rods or rod that prevents than prevents deformation (bending) of the dowels in the concrete (splitting action). The specially integrated compression reinforcement ensures perfect distribution of the pressure load (see special dowel catalog). For further information, special documentation on request. For the dowels is computational software in accordance with Euro 2 code is available.
기술 사양
  • 특징 참조deuvel_hld
  • 제품군Shear dowels
  • 제품분류HLD
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2017-04-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)40
  • 너비(mm)14
  • 깊이(mm)40
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)0.9
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
뤽상부르
벨기에
영국