제품 게시
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix

    Hakron Threaded sleeve with Clip-fix

    Metal wire sleeves for B15 (on request B20 and B26). Available in any desired length. To be mounted in combination with the revolutionary Clip-fix in floors or using a B15 plastic nail plate to formwork. When used in flooring, the threaded sleeve at the upper side is provided with a red stop with tag pin and a red sealing plug at the bottom. The parts required for your application must be explicitly ordered.
    기술 사양
    • 특징 참조draadhuls-clip-fix
    • 제품군Threaded sleeve
    • 제품분류Threaded sleeve
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)120
    • 너비(mm)220
    • 깊이(mm)120
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    • 순 중량(Kg)0.04
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화
    • CSI 마스터 형식 2014 코드03 21 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Reinforcement Bars
    • OmniClass 번호23-13 21 21 11 11
    • OmniClass 제목Continuous Joint Reinforcing

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    독일
    뤽상부르
    벨기에
    영국