제품 게시
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit

    Hakron DTS support unit

    DTF- / DTF-bearing units form invisible joints between concrete double-T-beams and load-bearing beams. They belong to the systems Invisible Connections are called. DTF- / DTF-bearing units are used in particular in car parks and large halls, where clarity and long spans are desired.
    기술 사양
    • 특징 참조dts
    • 제품군DT
    • 제품분류DTS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)155
    • 너비(mm)55
    • 깊이(mm)455
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    • 순 중량(Kg)8
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    독일
    뤽상부르
    벨기에
    영국