제품 게시
Hakron HBS Anchor
Hakron HBS Anchor

    Hakron HBS Anchor

    The HBS Anchors lifting insert system is suitable for lifting and transportation of concrete elements. The precision steel tube is made of grade S355 steel (zinc plated) and even available in stainless steel. The foot is made of steel grade S355.
    기술 사양
    • 특징 참조hbs_anker
    • 제품군HBS
    • 제품분류Anchors
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2017-05-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)575
    • 너비(mm)68
    • 깊이(mm)68
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    • 순 중량(Kg)6.46
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화
    • IFC 분류강화 바
    • OmniClass 번호23-13 31 21 11 21
    • OmniClass 제목Reinforcement Accessories

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    독일
    뤽상부르
    벨기에
    영국