제품 게시
Hakron Konnektie-anker SA-GSE

Hakron Konnektie-anker SA-GSE

The Konnektie-anchors are provided with a long sleeve with a large screw-in depth for example lifting concrete elements or assembly of steel parts in concrete.
기술 사양
  • 특징 참조schroefkoppelingen_SA-GSE
  • 제품군Screw Konnektie Anchor
  • 제품분류PSE
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1
  • 너비(mm)1
  • 깊이(mm)33
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)0.75
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화

지역 가용성

유럽