제품 게시
Hakron Recess tube not curved

Hakron Recess tube not curved

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
기술 사양
  • 특징 참조sparingsbuis_niet_gebogen
  • 제품군Recess
  • 제품분류Tube-Ongoing
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3000
  • 너비(mm)33
  • 깊이(mm)1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
뤽상부르
벨기에
영국