제품 게시
Hakron T-slot anchors

Hakron T-slot anchors

The T-anchor slot (T-slotanker in Dutch) transportation system for lifting and transporting concrete elements. This system consists of a deposit anchor and repeated use fitting bulbs and lifting hooks. The T-slot armature system is a simple, safe and inexpensive solution is available for small to large loads.

기술 사양
  • 특징 참조t-slotankers
  • 제품군T-Lock
  • 제품분류Anchors
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2017-05-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)65
  • 너비(mm)13
  • 깊이(mm)13
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)0.06
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
뤽상부르
벨기에
영국