제품 게시
Talis Single lever kitchen mixer 190 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 190 Loop with pull-out spray

별점 4.9/54.9(16 리뷰)
Talis Single lever kitchen mixer 190, pull-out spray, 2jet
사양
  • Surfaces: - 04700005 Chrome - 04700805 Stainless Steel Optic - 04700695 Matt Black/Brushed Gold Optic - 04700045 Matt Black/Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
기술 사양
  • 특징 참조04700005
  • 제품군Kitchen mixers
  • 제품분류Talis
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-01-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)23.62
  • 너비(mm)4.9
  • 깊이(mm)12.38
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)3.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC011431
  • ETIM 이름Kitchen mixing tap
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures