제품 게시
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
사양
  • Surfaces: - 71733001 Chrome - 71733141 Brushed Bronze - 71733341 Brushed Black Chrome - 71733671 Matt Black - 71733701 Matt White - 71733821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
기술 사양
  • 특징 참조71733001
  • 제품군Basin mixers
  • 제품분류Talis E
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-01-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)127
  • 너비(mm)394
  • 깊이(mm)168
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)3.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 설명Mixers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures