제품 게시
Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM

    Croma E Hand shower 75 1jet 1.5 GPM
    사양
    • Surfaces: - 06497000 Chrome - 06497820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 75 mm • spray type: Rain • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조06497000
    • 제품군Hand showers
    • 제품분류Croma
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3
    • 너비(mm)2.88
    • 깊이(mm)8
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010161
    • ETIM 이름Hand shower
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures