제품 게시
13344XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation France C3
hansgrohe

13344XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation France C3

Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation France C3
사양
  • Surfaces:

    - 13344000 Chrome

    - 13344670 Matt Black

    Specification:

    • 1 function
    • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
    • thermostat cartridge
    • Safety stop at 40 °C
    • temperature limitation adjustable
    • non-return valve
    • with silencer
    • material handles: metal
    • centre distance: 150 ± 12 mm
    • connection dimension: DN15
    • connection type: S-connections, G ½
    • dirt filter included

기술 사양
  • 특징 참조13344XXX
  • 제품군Shower thermostat
  • 제품분류Ecostat Element
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-01-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)68
  • 너비(mm)310
  • 깊이(mm)103
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011329
  • ETIM 이름Shower mixing tap
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures