제품 게시
Crometta S Overhead shower 240 1jet
Crometta S Overhead shower 240 1jet
    hansgrohe

    Crometta S Overhead shower 240 1jet

    Crometta S Overhead shower 240 1jet
    사양
    • Surfaces: - 26723670 Matt Black - 26723000 Chrome - 26723340 Brushed Black Chrome Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 16,7 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16,7 l/min • function from: 8,9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조26723000
    • 제품군Overhead showers
    • 제품분류Crometta S
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)240
    • 깊이(mm)240
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)573
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011383
    • ETIM 이름Shower head
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures