제품 게시
FixFit Q Wall outlet with shower holder
FixFit Q Wall outlet with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Q Wall outlet with shower holder

    FixFit Q Wall outlet with shower holder
    사양
    • Surfaces: - 26887001 Chrome - 26887671 Matt Black - 26887701 Matt White - 26887341 Brushed Black Chrome - 26887141 Brushed Bronze - 26887991 Polished Gold Optic Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: plastic housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers • for hoses with conical nut • material: plastic • with non-return valve • connection type: NPT ½, NPT ¾
    기술 사양
    • 특징 참조26887USA
    • 제품군Shower support
    • 제품분류FixFit Q
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)90
    • 너비(mm)90
    • 깊이(mm)78
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)235
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010132
    • ETIM 이름Hand shower holder
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures