제품 게시
Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
hansgrohe

Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM

Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
사양
  • Surfaces: - 26943671 Matt Black - 26943821 Brushed Nickel - 26943001 Chrome Specification: • shower head size: 240 x 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
기술 사양
  • 특징 참조26943USA
  • 제품군Overhead showers
  • 제품분류Crometta E
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2.38
  • 너비(mm)9.5
  • 깊이(mm)9.5
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)0.7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011383
  • ETIM 이름Shower head
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures