제품 게시
FixFit Wall outlet E with non-return valve
FixFit Wall outlet E with non-return valve
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet E with non-return valve

    FixFit Wall outlet E with non-return valve
    사양
    • Surfaces: - 27458003 Chrome - 27458143 Brushed Bronze - 27458343 Brushed Black Chrome - 27458623 Oil Rubbed Bronze - 27458673 Matt Black - 27458703 Matt White - 27458823 Brushed Nickel - 27458833 Polished Nickel - 27458923 Rubbed Bronze - 27458933 Polished Brass Specification: • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    기술 사양
    • 특징 참조27458003
    • 제품군Wall outlet
    • 제품분류Fixfit
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2.88
    • 너비(mm)2.38
    • 깊이(mm)1.5
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)150
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010905
    • ETIM 이름Shower connecting piece
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    오세아니아
    오스트레일리아