제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hansgrohe/products/dd96428b-915f-4236-b30c-3b0dcc56b463
홈
카테고리
위생
샤워실
Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
다음에서 사용 가능 미국
hansgrohe
팔로우
Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 27474001 Chrome - 27474821 Brushed Nickel - 27474931 Polished Brass Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
기술 사양
기술 사양
특징 참조
27474001
제품군
Overhead showers
제품분류
Raindance S
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-11-23
에디션 넘버
1
높이(인치)
2.13
너비(inches)
9.36
깊이(inches)
9.36
링크
링크
제품 URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--27474001
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Lbs)
2.1
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EC011383
ETIM 이름
Shower head
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 설명
Shower heads
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Showers
OmniClass 번호
23-31 17 00
OmniClass 제목
Showers
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
다운로드
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
다운로드
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
다운로드
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
다운로드
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
다운로드
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
다운로드