제품 게시
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    사양
    • Surfaces: - 27486001 Chrome - 27486005 Chrome - 27486821 Brushed Nickel - 27486831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조27486001
    • 제품군Overhead showers
    • 제품분류Raindance S
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)3
    • 너비(inches)5.38
    • 깊이(inches)5.38
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)0.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011383
    • ETIM 이름Shower head
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures