제품 게시
Comfortflex Shower hose 160 cm
Comfortflex Shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Comfortflex Shower hose 160 cm

    Comfortflex Shower hose 160 cm
    사양
    • Surfaces: - 28168000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    기술 사양
    • 특징 참조28168000
    • 제품군Shower hoses
    • 제품분류Comfortflex
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)15
    • 너비(mm)15
    • 깊이(mm)1600
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)274
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011535
    • ETIM 이름Shower hose
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures