제품 게시
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
    hansgrohe

    Comfortflex Shower hose 200 cm

    Comfortflex Shower hose 200 cm
    사양
    • Surfaces: - 28169000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 2.00 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    기술 사양
    • 특징 참조28169000
    • 제품군Shower hoses
    • 제품분류Comfortflex
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)15
    • 너비(mm)15
    • 깊이(mm)2000
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)308
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011535
    • ETIM 이름Shower hose
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures