제품 게시
hansgrohe Shower hose Techniflex 63"
hansgrohe

hansgrohe Shower hose Techniflex 63"

Isiflex Shower hose 160 cm
사양
  • Surfaces: - 28276003 Chrome - 28276143 Brushed Bronze - 28276253 Brushed Gold Optic - 28276333 Polished Black Chrome - 28276343 Brushed Black Chrome - 28276623 Oil Rubbed Bronze - 28276673 Matt Black - 28276703 Matt White - 28276803 Stainless Steel Optic - 28276823 Brushed Nickel - 28276833 Polished Nickel - 28276923 Rubbed Bronze - 28276933 Polished Brass - 28276993 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
기술 사양
  • 특징 참조28276003
  • 제품군Shower hoses
  • 제품분류hansgrohe
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)23
  • 너비(mm)23
  • 깊이(mm)1600
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)0.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011535
  • ETIM 이름Shower hose
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

오세아니아