제품 게시
Croma Overhead shower 160 1jet 2 GPM
hansgrohe

Croma Overhead shower 160 1jet 2 GPM

Croma Overhead shower 160 1jet 2.0 GPM
사양
  • Surfaces: - 28450001 Chrome - 28450821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 160 mm • spray type: Stream • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
기술 사양
  • 특징 참조28450001
  • 제품군Overhead showers
  • 제품분류Croma
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)2.5
  • 너비(inches)6.25
  • 깊이(inches)6.25
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Lbs)0.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011383
  • ETIM 이름Shower head
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures