제품 게시
Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    별점 4.2/54.2(5 리뷰)
    Logis Towel hook
    사양
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조40511000
    • 제품군Hooks
    • 제품분류Logis
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)18
    • 너비(mm)18
    • 깊이(mm)42
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)129
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010552
    • ETIM 이름Towel hook
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 설명Clothes hooks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 27
    • OmniClass 제목Robe Hooks
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings