제품 게시
Logis Universal Grab rail
Logis Universal Grab rail
    hansgrohe

    Logis Universal Grab rail

    Logis Universal Grab bar
    사양
    • Surfaces: - 41713000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • length: 345 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    기술 사양
    • 특징 참조41713000
    • 제품군Grab bars
    • 제품분류Logis Universal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)55
    • 너비(mm)346
    • 깊이(mm)74
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)875
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011028
    • ETIM 이름Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 25 25
    • OmniClass 제목Towel Bars
    • CSI 단일 형식 II 코드E1090
    • CSI 단일 형식 II 제목Other Equipment