제품 게시
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    CapeTide Q Full pedestal for washbasin
    사양
    • Surfaces:

      - 60176450 White

      Specification:

      • material: ceramic

    기술 사양
    • 특징 참조60176XXX
    • 제품군Full pedestals
    • 제품분류CapeTide Q
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-10-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)190
    • 너비(mm)720
    • 깊이(mm)160
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)11.17
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC003401
    • ETIM 이름Wash basin wrench
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 설명Pedestal wash basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국