제품 게시
EluPura S Floorstanding Bidet 550  back to wall with tap hole and overflow
hansgrohe

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow
사양
  • Surfaces: - 60285450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
기술 사양
  • 특징 참조60285XXX
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-04-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)550
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 설명Bidets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
  • OmniClass 번호23-31 23 00
  • OmniClass 제목Bidets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures