제품 게시
61174XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
hansgrohe

61174XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean

EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
사양
  • Surfaces: - 61174450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
기술 사양
  • 특징 참조61174XXX
  • 제품군Urinals
  • 제품분류EluPura Original
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-10-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)320
  • 깊이(mm)310
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)21
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Urinals
  • UNSPSC 코드30181506
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
  • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures