제품 게시
Logis Single lever basin mixer 100 without waste set
Logis Single lever basin mixer 100 without waste set
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer 100 without waste set

    Logis Single lever basin mixer 100 without waste set
    사양
    • Surfaces: - 71101000 Chrome - 71101670 Matt Black Specification: • ComfortZone 100 • projection: 108 mm • spout height: 93 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    기술 사양
    • 특징 참조71101XXX
    • 제품군Basin mixers
    • 제품분류Logis
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)164
    • 너비(mm)48
    • 깊이(mm)143
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC010862
    • ETIM 이름Bath mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures