제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hansgrohe/products/9801e16c-c2c3-47b1-bdf6-65351525cc08
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
다음에서 사용 가능 미국
hansgrohe
팔로우
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
기술 사양
기술 사양
특징 참조
71533001
제품군
Basin mixers
제품분류
Logis
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-11-23
에디션 넘버
1
높이(mm)
8.88
너비(mm)
13.75
깊이(mm)
5.5
링크
링크
제품 URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--71533671
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
3
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 설명
Mixers
CSI 마스터 형식 2014 코드
41 14 33
CSI 마스터 형식 2014 제목
Mixers
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
다운로드
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
다운로드
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
다운로드
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
다운로드
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
다운로드
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
다운로드