제품 게시
Logis Single lever shower mixer for concealed installation
Logis Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever shower mixer for concealed installation

    Logis Single lever shower mixer for concealed installation
    사양
    • Surfaces: - 71606000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 28,7 l/min • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    기술 사양
    • 특징 참조71606000
    • 제품군Shower mixers
    • 제품분류Logis
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)381.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures