제품 게시
Logis Single lever kitchen mixer 120 CoolStart
Logis Single lever kitchen mixer 120 CoolStart
    hansgrohe

    Logis Single lever kitchen mixer 120 CoolStart

    Logis M31 Single lever kitchen mixer 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet
    사양
    • Surfaces: - 71837000 Chrome Specification: • ComfortZone 120 • cold water in middle position • swivel range 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조71837000
    • 제품군Kitchen mixers
    • 제품분류Logis
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)157
    • 너비(mm)51
    • 깊이(mm)253
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 부 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011431
    • ETIM 이름Kitchen mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures