제품 게시
Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
사양
  • Surfaces: - 72130001 Chrome - 72130821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 128 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½ • connection dimension: DN15
기술 사양
  • 특징 참조72130001
  • 제품군Basin mixers
  • 제품분류Talis S
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-01-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)188
  • 너비(mm)308
  • 깊이(mm)183
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)2.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 설명Mixers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures