제품 게시
Talis S Single lever kitchen mixer 160 with pull-out spray
Talis S Single lever kitchen mixer 160 with pull-out spray
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 160 with pull-out spray

    Talis M51 Single lever kitchen mixer 160, pull-out spray, 2jet
    사양
    • Surfaces: - 72815000 Chrome - 72815800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 160 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    기술 사양
    • 특징 참조72815800
    • 제품군Kitchen mixers
    • 제품분류Talis S
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)350
    • 너비(mm)111
    • 깊이(mm)228
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011431
    • ETIM 이름Kitchen mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국