제품 게시
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300
    hansgrohe

    Talis Select S Single lever kitchen mixer 300

    Talis Select M51 Single lever kitchen mixer 300, 1jet
    사양
    • Surfaces: - 72820003 Chrome Specification: • ComfortZone 300 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ½ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조72820003
    • 제품군Kitchen mixers
    • 제품분류Talis Select S
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)339
    • 너비(mm)121
    • 깊이(mm)276
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011431
    • ETIM 이름Kitchen mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    오세아니아