제품 게시
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    사양
    • Surfaces: - 75418000 Chrome - 75418670 Matt Black - 75418700 Matt White Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • no additional maintenance opening required
    기술 사양
    • 특징 참조75418XXX
    • 제품군Bath mixers
    • 제품분류DuoTurn S
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-13
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC010862
    • ETIM 이름Bath mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures