제품 게시
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
    hansgrohe

    76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set

    Finoris Pillar tap 100 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    사양
    • Surfaces:

      - 76013000 Chrome

      - 76013140 Brushed Bronze

      - 76013340 Brushed Black Chrome

      - 76013670 Matt Black

      - 76013700 Matt White

      Specification:

      • with fixed spout
      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
      • spout height: 92.0 mm
      • spray type: laminar spray
      • connection type: G ⅜ hose connection
      • connection dimension: DN15
      • handle variant: lever handle
      • M25
    기술 사양
    • 특징 참조76013XXX
    • 제품군Basin mixers
    • 제품분류Finoris
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)164
    • 너비(mm)49
    • 깊이(mm)151
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011328
    • ETIM 이름Washbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 설명Mixers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국