제품 게시
HA12 CJ + - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 CJ + - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Drive and turntable rotation Tight turning radius Zero tailswing Compact stowed height passes through standard doorways 1.20m width Optimized productivity Proportional and simultaneous movements Suitable for inside and outside use Long working cycles
기술 사양
  • 특징 참조ha12-cj-plus
  • 제품군Articulating Booms
  • 제품분류Electric
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Aerial Equipment
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Ss_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 설명Vertical platform lift systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드14 43 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Platform Lifts
  • OmniClass 번호23-23 13 11 19
  • OmniClass 제목Platform Lifts
  • CSI 단일 형식 II 코드G
  • CSI 단일 형식 II 제목SITEWORK