제품 게시
HA15 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA15 IP - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Compact size with 1.5 m width 2 m stowed height can pass through a standard doorway 130° (+ 65° / - 65°) fly jib range of motion Tight turning radius (3.9 m) Optimal productivity and comfort Full proportional controls 8.65 m outreach Long working cycles Easy to use Robust, reliable and easy to maintain
기술 사양
  • 특징 참조ha15-ip
  • 제품군Articulating Booms
  • 제품분류Electric
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Aerial Equipment
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Ss_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 설명Vertical platform lift systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드14 43 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Platform Lifts
  • OmniClass 번호23-23 13 11 19
  • OmniClass 제목Platform Lifts
  • CSI 단일 형식 II 코드G
  • CSI 단일 형식 II 제목SITEWORK