제품 게시
HEWI Towel rail
HEWI Towel rail
HEWI Towel rail
    HEWI

    HEWI Towel rail

    System 162 Bath towel rail - bath towel rail made of stainless steel, mitred tube - made of stainless steel, satin finish - centre-to-centre 800 mm, 75 mm deep, diameter 18 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    기술 사양
    • 특징 참조162-30-201XA
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Towel rails, Bath towel rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)18
    • 너비(mm)818
    • 깊이(mm)75
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류난간
    • ETIM 코드EC010551
    • ETIM 이름Towel holder
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 25
    • OmniClass 제목Towel Bars
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
    비슷한 제품