제품 게시
active+ Holder, 477-00D100
active+ Holder, 477-00D100
active+ Holder, 477-00D100
    HEWI

    active+ Holder, 477-00D100

    Range 477 Holder, small - ring-shaped wall-mounted bracket - serves as holder for tumblers or soap dish inserts - 98 mm wide, 25 mm high and 99 mm deep, insert opening 74 mm in diameter - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조477-00D100
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Tumbler/ Holder
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-03-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)25
    • 너비(mm)98
    • 깊이(mm)99
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010146
    • ETIM 이름Glass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units