제품 게시
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
    HEWI

    HEWI Shower curtain rail

    Curtain rail, System 900 - horizontally arranged rails connected at right-angles, with curtain rings - made of high-quality stainless steel, satin - for shower tray 1000 x 1000 mm - fixing spacing 987 x 987 mm - with 20 curtain rings made of white POM - recommended curtain width 3000 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the ends on site to 320 mm - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - including non-corrosive and tested HEWI fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    기술 사양
    • 특징 참조900-34-102XA
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower curtain rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)70
    • 너비(mm)1022
    • 깊이(mm)1022
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011493
    • ETIM 이름Shower curtain rail
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower Curtains
    • OmniClass 번호23-31 17 27
    • OmniClass 제목Shower Curtains

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국