제품 게시
MT100 Composite Floor Slab
MT100 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT100 Composite Floor Slab

    The MT-100 composite floor profile (named due to the 100 mm rib height) is especially suitable for large-scale buildings with metal structures and significant light between supports. This panel design adapts perfectly to building types such as industrial, office and tertiary buildings, large public buildings, department stores and warehouses, shopping, leisure and sports centres.
    기술 사양
    • 특징 참조hiansa-compslab-mt100
    • 제품군Profiled Sheet
    • 제품분류Composite Slab
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-03-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)100
    • 너비(mm)675
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 데크, 슬래브 및 바닥
    • IFC 분류슬라브
    • UNSPSC 이름Steel profiles
    • UNSPSC 코드30102304
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_12_85
    • Uniclass 2015 설명Structural deck systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드05 36 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Composite Metal Decking
    • OmniClass 번호23-13 35 23 11 13
    • OmniClass 제목Metal Structural Floor Decks
    • CSI 단일 형식 II 코드B1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Construction