제품 게시
MT42 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Roof Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
기술 사양
  • 특징 참조hiansa-cub-mt42
  • 제품군Profiled Sheet
  • 제품분류Profiled Roof
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)42
  • 너비(mm)1000
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
  • IFC 분류지붕
  • UNSPSC 이름Roofing materials
  • UNSPSC 코드301515
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_50
  • Uniclass 2015 설명Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Roof Panels
  • OmniClass 번호23-13 39 27 11 13
  • OmniClass 제목Sheet Metal Roofing
  • CSI 단일 형식 II 코드B3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings