제품 게시
MT42 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Deck Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
기술 사양
  • 특징 참조hiansa-deck-mt42
  • 제품군Profiled Sheet
  • 제품분류Profiled Deck
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)42
  • 너비(mm)1000
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 데크, 슬래브 및 바닥
  • IFC 분류지붕
  • UNSPSC 이름Steel profiles
  • UNSPSC 코드30102304
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 설명Metal profiled sheets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Roof Panels
  • OmniClass 번호23-13 39 33
  • OmniClass 제목Roof Decking
  • CSI 단일 형식 II 코드B3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings