제품 게시
PH-Showcase's internal floor systems

PH-Showcase's internal floor systems

Revit file containing the 6 BIM objects that make up the family of Hispalyt internal floor.
사양
  • ORDERING OF THE INTERNAL FLOORS IN THE SHOWCASE: - Dependign on the slab type: * One-way slab * Two-way slab
기술 사양
  • 특징 참조SIST_PH-ShowCase
  • 제품군Internal floor
  • 제품분류PH-ShowCase
  • 유형쇼케이스(모델)
  • 게시일2019-09-17
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료콘크리트
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 데크, 슬래브 및 바닥
  • IFC 분류슬라브
  • UNSPSC 이름Ceramic blocks
  • UNSPSC 코드30131504
  • Uniclass 2015 코드EF_30_20
  • Uniclass 2015 설명Floors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 30 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Cast-in-Place Concrete
  • OmniClass 번호23-13 35 23
  • OmniClass 제목Structural Floors and Flat Roofs
  • CSI 단일 형식 II 코드B1010
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Construction