제품 게시
스모크스크린 액티브 S1 | 방연 롤러 스크린

스모크스크린 액티브 S1 | 방연 롤러 스크린

화재 발생 시, 연기는 불길보다 더 많은 인명 피해를 초래합니다. 연기 차단막은 연기 확산을 특정 구역으로 제한합니다. 롤러 스크린은 연기가 적절한 방향으로 향하도록 유도하여 효율적인 제거가 가능하도록 합니다. 연기 차단막은 주차장이나 공공건물과 같은 건축물의 화재 안전에 필수적인 요소입니다. 연기 차단 롤러 스크린인 Smokescreen Active S1은 화재 제어 패널의 신호에 따라 필요할 때만 내려옵니다.


사양
  • 표준 사양

    설치: 내부 장착 또는 벽면 장착.

    적용 분야: 주차장, 공공 건물, 사무실 및 산업 건물 등.

    내연성: 모든 크기에서 120분 이상.

    연기 테스트: NEN-EN 12101-1 표준에 따라 테스트 및 승인됨.

    재질: 양면 유리 섬유 천에 회색 폴리우레탄 코팅.

    재질 두께: 0.4mm

    천 무게(m²당): 0.45kg

    하단 지지대: 강철 프로파일


    안전 장치 옵션

    EFS(전기 안전 장치)

    내연 롤러 스크린에는 EFS(전기 안전 장치)가 장착되어 있습니다. 24V 튜브형 모터는 제어 박스에 의해 구동되며,24V 비상 전원 배터리가 장착되어 있습니다. 정전 시, 이 비상 전원 배터리를 사용하여 스크린이 닫힙니다.GFS(중력 안전 장치)연기 방지 롤러 스크린에는 제어 박스에 의해 구동되는 230V 튜브형 모터가 장착되어 있습니다. 정전 시, 스크린은 중력에 의해 닫힙니다.

기술 사양
  • 특징 참조Smokescreen-Active-S1
  • 제품군Smokescreen
  • 제품분류Smoke resistant curtain
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)160
  • 너비(mm)300
관련성
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 방화문 및 방화 셔터